(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicador de límite de intervalo de ruta WRL310/1118【10 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WRL1118
WRL310
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

90

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 2 Precisión de medida de tamaño(mm) ±0.1 Material SUS304
Ancho promedio(mm) 90 Altura completa(mm) 20 Características 1 Las dimensiones de medición son de 1 mm o menos
Características 2 Muestra una escala conveniente para medir la cara de la raíz y el grosor de la placa. Características 3 Todos los rangos de medición se seleccionan en función de las dimensiones que se usan con más frecuencia en el campo. Características 4 Caja de plástico, con cadena de bolas
Aplicación Para la medición de la distancia de la ruta de las juntas en T y las juntas de soldadura a tope, la medición de la longitud de la pierna del filete (altura) y la medición de la altura del exceso de soldadura de las juntas a tope. Refinamiento Barril acabado semibrillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico