(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Medidor de límite de ángulo

Medidor de límite de ángulo
  • Descuento por volumen

· Grosor (mm): 1.5
· Pedazo (pedazo): 4
· Solicitud: Para medir el ángulo de ranura (interior) de juntas en T y juntas soldadas a tope, medir la longitud (altura) de las patas en ángulo y medir la profundidad de la garganta.
· Material: SUS304
· Acabado: Acabado semibrillante tipo barril.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
WAL2542
WAL4562
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Masa
(g)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10046/45/44/43
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12043/44/45/46

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 1.5 Piezas(pieza) 4 Material SUS304
Ancho promedio(mm) 92 Características 1 Determinación de éxito / fracaso con valores límite simples mostrados (espacio de ángulo de 2.5 °, espesor de garganta espacio de 1 mm) Características 2 La longitud de la pierna que se muestra es la dimensión del grosor en el límite de tolerancia.
Características 3 Todos los rangos de medición se seleccionan en función de las dimensiones que se usan con más frecuencia en el campo. Características 4 Caja de plástico, con cadena de bolas Aplicación Para la medición del ángulo de la ranura (interior) de las juntas en T y las juntas de soldadura a tope, medición de la longitud de la pierna del filete (altura) y medición de la profundidad de la garganta.
Refinamiento Barril acabado semibrillante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico