(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Indicadores de tapón de límite: para la fabricación, H7, LP-H

Indicadores de tapón de límite: para la fabricación, H7, LP-H

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Calibre de tapón límite
· Clase: H7
· Dureza: HV660 to 780
· Característica: Un par de calibres, con dimensiones externas basadas en la dimensión máxima permitida y la dimensión mínima permitida como referencias, para obtener compatibilidad de ajuste entre el orificio y el eje.
· Solicitud: Inspección del diámetro del agujero

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
LP3-H7
LP4-H7
LP5-H7
LP6-H7
LP7-H7
LP8-H7
LP9-H7
LP10-H7
LP11-H7
LP12-H7
LP13-H7
LP14-H7
LP15-H7
LP16-H7
LP17-H7
LP18-H7
LP19-H7
LP20-H7
LP21-H7
LP22-H7
LP23-H7
LP24-H7
LP25-H7
LP26-H7
LP27-H7
LP28-H7
LP29-H7
LP30-H7
LP31-H7
LP32-H7
LP33-H7
LP34-H7
LP35-H7
LP36-H7
LP37-H7
LP38-H7
LP39-H7
LP40-H7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ720
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ820
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ1150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ1250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ1360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ1460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ15100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ16100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ17120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ18130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ19180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ20190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ21200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ22200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ23210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ24210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ25250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ26260
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ 27280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ28290
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ29290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ30300
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ 31470
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ32480
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ33500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ34520
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

φ35540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ 36550
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ37570
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

φ38590
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

φ39600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

φ40620

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Indicador de límite de enchufe Clase H7 Material Parte del medidor: Acero para herramientas de aleación / Parte del vástago: Aluminio
Dureza HV660~780 Características Un par de medidores, con dimensiones externas basadas en la dimensión máxima permitida y la dimensión mínima permitida como referencias, para obtener compatibilidad de ajuste entre el orificio y el eje Aplicación Inspección del diámetro del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico