(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves / llaves inglesas

Llaves / llaves inglesas
  • Descuento por volumen

· Dimensión C (mm): 10
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las opciones de inserto y soporte de fresado (llave inglesa para herramienta de corte), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DT-7
DT-8
DT-9
DT-10
DT-15
DT-20
DT-25
DTM-6
DTM-7
DTM-8
DTM-10
DTM-15
DTP-9
DTP-15
DTP-20
DTPM-8
DTPM-15
FH-2
FH-2.5
FT-6
FT-7
FT-8
FT-10
FT-15
LTW-8SS
LTW-10S
LTW-10SS
LTW-15S
LTW-20
LTW-25
LW-1.5
LW-2
LW-2.5
LW-3
LW-4
LW-4.5
LW-5
LW-6
LW-8
LW-10
LW-14
LW-17
LW-19
MS-FRW1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Observaciones B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44-114-T7Torx16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-150-T8Torx26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-----Llave (5) DT-9-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-160-T10Torx29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-170-T15Torx32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90-190-T20Torx32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

82-190-T25Torx36
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

39-113-T6La parte de la punta Torx está magnetizada.17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40-115-T7La parte de la punta Torx está magnetizada.17
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70-150-T8La parte de la punta Torx está magnetizada.24
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70-167-T10La parte de la punta Torx está magnetizada.28
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

70-174-T15La parte de la punta Torx está magnetizada.31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61-174-9IP○○ IP indica Torx Plus30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81-186-15IP○○ IP indica Torx Plus33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100-206-20IP○○ IP indica Torx Plus33
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-150-8IP○○ IP indica Torx Plus, con punta magnetizada24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70-174-15IP○○ IP indica Torx Plus, con punta magnetizada31
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42-732.0-Hexágono20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42-732.5-Hexágono20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-65-T6Torx20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34-62-T7Torx15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35-74-T8Torx20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-74-T10Torx20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

431080-T15Torx25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45---T8Torx6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65---T10Torx10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50---T10Torx7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65---T15Torx10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57---T20Torx20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

65---T25Torx20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45--1.5-Hexágono14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50--2.0-Hexágono16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56--2.5-Hexágono18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63--3.0-Hexágono20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70--4.0-Hexágono25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78--4.5-Hexágono26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80--5.0-Hexágono28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90--6.0-Hexágono32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109--8.0-Hexágono36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112--10.0-Hexágono40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140--14.0-Hexágono56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160--17.0-Hexágono63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180--19.0-Hexágono70
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-----llave inglesa MS-FRW1-

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico