(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hoja de parte

Hoja de parte
  • Descuento por volumen

[Características]
Una amplia variedad de piezas estándar de chapa.
[Aplicaciones]
Piezas de herramientas para cortar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
70.91.22.010.0
70.91.22.011.0
70.91.22.012.0
70.91.22.014.0
70.91.22.015.0
70.91.22.016.0
70.91.22.020.0
70.91.22.026.0
70.91.22.028.0
70.91.22.030.0
70.91.22.033.0
70.91.22.034.0
70.91.53.013.0
70.91.53.060.0
70.91.53.064.0
70.91.53.131.0
70.91.53.420.0
556CL
556CR
DC-44
DD-43
DD-44
DS-44
DT-32
DV-33
KPS-42
KPT-32
KPT-42
KVN-32
LC-4K
LC-32N
LC-42N
LC-42NL
LC-42NR
LC-53N
LD-4K
LD-4K43
LD-32N
LD-42
LD-42-20
LD-43
LD-43-20
LR-10C
LR-12C
LR-16C
LR-80
LR-81
LS-32
LS-42
LT-3K
LT-32N-20
LT-42N
LT-42N-20
LW-32N
LW-42N
LW-42NL
LW-42NR
MFPN-45
MSD-42
MSE-4215
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
α θ Observaciones B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.010.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.011.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.012.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.014.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.015.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.016.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.020.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.026.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.028.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.030.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.033.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.22.034.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.53.013.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.53.060.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.53.064.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.53.131.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja 70.91.53.420.0-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3412.75.67.51.655°Tornillo de detención de la hoja Visualización R: lado derecho, L: lado izquierdo: HH5X1610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3412.75.67.51.655°Tornillo de detención de la hoja Visualización R: lado derecho, L: lado izquierdo: HH5X1610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.551.56.04.4R0.8--Tornillo de tope de hoja: SB-4085TR5.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.551.36.04.4R0.8--Tornillo de tope de hoja: SB-4085TR3.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.551.56.04.4R0.8--Tornillo de tope de hoja: SB-4085TR5.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.551.56.04.4R0.8--Tornillo de tope de hoja: SB-4085TR5.0
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.630.955.03.4R1.6-Tornillo de tope de hoja: SB-3080TR3.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.401.26.04.4R1.0--Tornillo de tope de hoja: SB-4085TR3.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.52.07.23.2C1.0-Tornillo de tope de hoja: SP3X83.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.01.97.03.2R0.411°-Tornillos de hoja: SP3X8 Tornillos de hoja: SP3X103.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.51.97.03.2R0.811°-Tornillos de hoja: SP3X8 Tornillos de hoja: SP3X103.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.522.17.65.5R0.8--Pin de bloqueo: Pin de bloqueo LP-6S ~ LP-2S3.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.71.48.16.73R0.8--Pasador de cuña: LSP-3K3.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.471.36.184.68R0.8--Pasador de cuña: LSP-12.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.8--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.810°-Pasador de calza que indica R: giro a la derecha, L: lado izquierdo: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.810°-Pasador de calza que indica R: giro a la derecha, L: lado izquierdo: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.91.710.08.0R1.2--Pasador de cuña: LSP-34.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.71.48.16.73R0.8--Pasador de cuña: LSP-3K3.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.73.08.36.60R1.2--Pasador de cuña: LSP-3K4.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.471.36.184.68R0.4--Pasador de cuña: LSP-12.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.8--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R2.0--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.653.18.56.28R0.8--Pasador de cuña: LSP-24.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.653.18.56.28R2.0--Pasador de cuña: LSP-24.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.56.36.34.7---Pasador de cuña: LSP-13.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.06.36.34.7---Pasador de cuña: LSP-13.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.07.98.016.28---Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.471.36.254.75---Pasador de cuña: LSP-13.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28---Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.471.36.184.68R0.8--Pasador de cuña: LSP-13.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.8--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.531.06.15.13R0.8--Pasador de cuña: LSP-2K2.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.471.36.184.68R2.0--Pasador de cuña: LSP-12.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.8--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R2.0--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.471.36.184.68R0.8--Pasador de cuña: LSP-12.4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.8--Pasador de cuña: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.810°-Pasador de calza que indica R: giro a la derecha, L: lado izquierdo: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.651.58.016.28R0.810°-Pasador de calza que indica R: giro a la derecha, L: lado izquierdo: LSP-23.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Hoja MFPN-45-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.71.857.03.3-20°45°Tornillo de tope de hoja: SP3X83.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.531.56.43.4-25°15°Tornillo de tope de hoja: SP3X83.2

Cargando…

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico