(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo PTGN (mecanizado de diámetro exterior)

Tipo PTGN (mecanizado de diámetro exterior)
  • Descuento por volumen

· Llave inglesa: FH-2.5
· Dimensión F1 (mm): 45
· Palanca: LL-1N
· Tubería de refrigerante: CL63-1
· Tornillo de bloqueo: LS-1N

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T63H-PTGNL-DX16
T63H-PTGNR-DX16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Egoístamente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha

Cargando…

  1. 1

Información básica

Llave inglesa FH-2.5 L1(mm) 65 F1(mm) 45
estándar LL-1N Tubo de refrigerante CL63-1 Tornillo de bloqueo LS-1N
Hoja, lámina LT-32N※LT-32N-20 Shim Pin LSP-1 Puñetazo PC-1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico