(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reloj de arena, 3 minutos

Reloj de arena, 3 minutos
  • Descuento por volumen

Un práctico temporizador para medir el tiempo aproximado.
[Caracteristicas]
· Un reloj de arena que también puede servir como decoración de la habitación.
[Aplicaciones]
· Para medidas de tiempo aproximado de limpieza de dientes, hacer fideos ramen, conversaciones telefónicas, sesiones de entrenamiento, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

70551

Número de Parte
70551
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Temporizador Calibración No aplica Tipo Temporizador de 3 minutos
Exactitud Dentro de ± 30 s Material Cuerpo principal: madera, vidrio, arena: vidrio Tamaño(mm) φ50×100
Características También se puede utilizar para decoración de interiores. Masa(g) 43

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 70551 de la serie Reloj de arena, 3 minutos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico