(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjunto cuadrado con soporte de aluminio, sin escala

Conjunto cuadrado con soporte de aluminio, sin escala
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Conjunto cuadrado apto para carpintería.
· Varios tamaños disponibles entre 20 cm y 1 m.
· También es útil al ensamblar un modelo de madera desde la placa de superficie o medir ángulos rectos.
· La longitud de varilla larga es conveniente para trazar muchas piezas de material a la vez.
· Para inspección y trazado en ángulo recto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
74117
74119
74120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Base Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Polo Longitud x Ancho x Grosor
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 cm300×40×30600×40×1.51015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90 cm450×40×30900×40×2.01395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 m450×40×301000×40×2.01404

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuadrado con soporte Exactitud(mm) 0.1 mm o menos por 100 mm Ángulo(°) 90
Escala NA Material Base: aluminio / varilla: acero inoxidable Características ● Conveniente para formas de madera ensambladas a partir de placas de superficie, y para medir ángulos rectos ● La longitud de varilla larga es conveniente para trazar muchas piezas de material a la vez ● Hay disponible una gama de tamaños entre 20 cm y 1 m
Aplicación Para inspección y trazado en ángulo recto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico