(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de pretensado de herramientas: anillo de rosca límite, JIS B0251/0252

Medidores de pretensado de herramientas: anillo de rosca límite, JIS B0251/0252
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Las clasificaciones de los medidores de límite de tornillo se determinan con los mismos grados que los tornillos a medir.
· Este medidor se denomina medidor de rosca límite, ya que utiliza el límite superior y el límite inferior de la precisión de la dimensión predeterminada de la parte del tornillo utilizando 2 tornillos con diferentes dimensiones, pasantes y ciegos, para inspección.
· Para el método de uso, se considera que un medidor ha pasado la inspección de pendiente cuando el medidor de paso del medidor de límite de rosca puede pasar sin dificultad y el medidor de no paso no se puede atornillar en más de dos rotaciones.
· Además de los medidores de tornillo de límite de producción en masa de acuerdo con las normas JIS, el fabricante también puede diseñar y fabricar medidores de tornillo para cumplir con cualquier estándar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
M3P0.5GRIR2
M5P0.5GRIR2
M5P0.8GRWR2
M6P1.0GRIR2
M6P1.0GRWR2
M8P1.25GRIR2
M10P1.5GRWR2
M10P1.25GRIR2
M11P1.0GRIR2
M12P1.25GRIR2
M12P1.75GRIR2
M12P1.75GRWR2
M16P1.5GRWR2
M16P2.0GRIR2
M18P1.0GRIR2
M18P1.5GRIR2
M20P1.5GRIR2
M22P1.5GRIR2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso P Tipo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.5Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.5Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.8Para fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61Para fabricación
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

81.25Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5Para fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.25Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

111Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.25Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.75Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.75Para fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.5Para fabricación
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.5Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

201.5Para inspección
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.5Para inspección

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Medidor de anillo de rosca Pieza de trabajo Rosca macho Clase Clase 2
Estándar Norma JIS Dureza HRC58~62 Material SKS-3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico