(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos - acero de alta velocidad, uso de orificio pasante, INT-PT

Machos de roscar para tubos cónicos - acero de alta velocidad, uso de orificio pasante, INT-PT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Macho que reduce el par de corte al eliminar 1 hilo por tierra con un giro suelto hacia la izquierda.
· Es un grifo especialmente adecuado para el procesamiento de roscas de materiales viscosos como el acero inoxidable y el acero al cromo molibdeno.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TINT08Q

 
Número de Parte
TINT08Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Nominal 1/2-14 Hilos de chaflán 3P
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero inoxidable (SUS) / Fundición de acero (SC) Tap Type Grifo para tuberías
Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA Longitud total (L)(mm) 80
Clase Longitud de la rosca(mm) 35 Diámetro del vástago (Ds)(mm) 18
Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 14 Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 17 Número de surcos 5
A h Longitud de la pieza de diámetro estándar(mm) 25 Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación
Ángulo de torsión Izquierda L8 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TINT08Q de la serie Machos de roscar para tubos cónicos - acero de alta velocidad, uso de orificio pasante, INT-PT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico