(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP (Números de pieza)

Machos de roscar ranura espiral - para aceros inoxidables tenaces, oxidados, SU2-SP
  • Descuento por volumen

Ideal para la perforación de agujeros piloto de acero inoxidable difícil de cortar, como SUS316 y SUS317.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SU2MQ3.0G
SU2MQ3.5H
SU2MQ4.0I
SU2MQ5.0K
SU2MQ6.0M
SU2MR010M
SU2MR010N
SU2MR010O
SU2MR012M
SU2MR012N
SU2MR012O
SU2MR012P
SU2MR014O
SU2MR014Q
SU2MR016O
SU2MR016Q
SU2MR018O
SU2MR8.0N
SU2MS018R
SU2MS020O
SU2MS020R
SU2MS022O
SU2MS022R
SU2MS024O
SU2MS024S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P291443.263d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.652P211165473d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P211175473d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.860P313225.54.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P3152664.573d
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175P323-75.583f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P323-75.583f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P323-75.583f
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

M12182P326-8.56.594f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P326-8.56.594f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P326-8.56.594f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P326-8.56.594f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P326-10.58114f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M14288P326-10.58114f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P326-12.510134f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16295P326-12.510134f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5100P333-1411144f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P319-6.2583f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.5100P333-1411144f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105P433-1512154f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5105P433-1512154f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M221.5115P433-1713164f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M222.5115P433-1713164f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M241.5120P439-1915184f
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243120P439-1915184f

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 3P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Aleación a base de níquel (Inconel, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación Ángulo de torsión 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico