(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con punta espiral - carburo, uso de orificio pasante, HFICT-P

Machos de roscar con punta espiral - carburo, uso de orificio pasante, HFICT-P
  • Descuento por volumen

Grifo de carburo que hace posible el mecanizado a ultra alta velocidad y una forma de orificio lateral adoptada para soportar la lubricación interna, la lubricación tipo niebla y el mecanizado en frío / seco a baja temperatura. Adecuado para agujeros pasantes en hierro fundido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFICTPR010N
HFICTPR010O
HFICTPR012N
HFICTPR012O
HFICTPR012P
HFICTPR6.0M
HFICTPR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575243610k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575243610k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M616219-6j
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.257022328k

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Hierro fundido de latón (BsC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Clase P3
Número de protuberancias 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico