(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, HFICT-B

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, recubierto de TiAlN, HFICT-B
  • Descuento por volumen

Macho de carburo que hace posible el mecanizado a ultra alta velocidad y una forma de orificio central que se adopta para soportar la lubricación interna, la lubricación tipo niebla y el mecanizado en frío / seco a baja temperatura. Adecuado para agujeros ciegos en hierro fundido.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFICTBR010N
HFICTBR010O
HFICTBR012N
HFICTBR012O
HFICTBR012P
HFICTBR6.0M
HFICTBR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575243610k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575243610k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M616219-6j
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.257022328k

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Hierro fundido de latón (BsC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Clase P3
Número de protuberancias 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico