(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar con punta espiral - carburo, uso de orificio pasante, HFACT-P

Machos de roscar con punta espiral - carburo, uso de orificio pasante, HFACT-P
  • Descuento por volumen

Grifo de carburo que hace posible el mecanizado a ultra alta velocidad y una forma de orificio lateral adoptada para soportar la lubricación interna, la lubricación tipo niebla y el mecanizado en frío / seco a baja temperatura. Adecuado para mecanizar agujeros pasantes en fundición de aluminio y fundición de aluminio, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFACTPR010N
HFACTPR010O
HFACTPR012N
HFACTPR012O
HFACTPR012P
HFACTPR6.0M
HFACTPR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575243610k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575243610k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582294012k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M616219-6j
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.257022328k

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 4P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Clase P3
Número de surcos 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico