(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, mecanizado de agujeros ciegos, HFACT-B

Machos de roscar con punta espiral: metal duro, mecanizado de agujeros ciegos, HFACT-B
  • Descuento por volumen

Macho de carburo que hace posible el mecanizado a ultra alta velocidad y una forma de orificio central que se adopta para soportar la lubricación interna, la lubricación tipo niebla y el mecanizado en frío / seco a baja temperatura. Adecuado para mecanizar agujeros ciegos en fundición de aluminio y fundición de aluminio, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFACTBR010N
HFACTBR010O
HFACTBR012N
HFACTBR012O
HFACTBR012P
HFACTBR6.0M
HFACTBR8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Número de surcos ANúmero de protuberancias
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.25752436103k-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.5752436103k-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582294012-k3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582294012-k3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75822940123k-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M616219-63j-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570223283k-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Clase P3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico