(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Taladro de punta de carburo PE-90 ° C-PE-QV

Taladro de punta de carburo PE-90 ° C-PE-QV

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los 2 ángulos, el ángulo de punta de 125 ° y el ángulo de chaflán de 90 ° permiten realizar simultáneamente el centrado y el chaflán. La forma plana de dos niveles proporciona una mordida excelente para lograr una alta precisión de mecanizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
VCPE010Q
VCPE012Q
VCPE016Q
VCPE3.0Q
VCPE4.0Q
VCPE6.0Q
VCPE8.0Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
Corriente continua
(mm)
l1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010X3X90°751530.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1212X3.5X90°85173.50.91
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1616X4X90°902141.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33X0.5X90°4060.50.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44X1X90°45810.26
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

66X2X90°551020.52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88X2.5X90°65142.50.65

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 125° Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento TiAlN Numero de flautas 2 A Ch
Ángulo de chaflán(°) 90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico