(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramientas de roscado - acero rápido, tipo cónico, CPC-T

Herramientas de roscado - acero rápido, tipo cónico, CPC-T
  • Descuento por volumen

Proporciona una verificación simple del diámetro del orificio piloto. Utiliza acero para herramientas de alta velocidad por su resistencia al desgaste. Se puede usar para agujeros pasantes o agujeros ciegos con margen.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CPCT010O
CPCT012P
CPCT2.0E
CPCT2.5F
CPCT3.0G
CPCT4.0I
CPCT5.0K
CPCT6.0M
CPCT8.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Ad1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1010023.410811u8.376(100%)8.676(82%)6.716.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1211027.412912u10.106(100%)10.441(82%)7.719.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M242732.55t1.576(100%)1.679(74%)16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.546832.55t2.013(100%)2.138(74%)1.56.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3468.543.26t2.459(100%)2.599(74%)1.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M45211547t3.242(100%)3.422(76%)2.38.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M559.5135.54.57t4.134(100%)4.334(77%)2.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M661.51764.57t4.917(100%)5.153(78%)3.812.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M89019.4869u6.647(100%)6.912(80%)4.714.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Herramienta relacionada con el corte de hilos
Revestimiento S / N NA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico