(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, oxidados, HC+SP-OX/HC-SP-OX

Machos de roscar ranura espiral - para aceros de alto carbono, oxidados, HC+SP-OX/HC-SP-OX
  • Descuento por volumen

Es adecuado para roscar acero con alto contenido de carbono como el S55C. Ha sido sometido a un tratamiento de oxidación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SCMQ010OX
SCMQ012PX
SCMQ016QX
SCMQ8.0NX
SCPP3.0GX
SCPQ4.0IX
SCPQ6.0MX
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P223-75.58e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P226-8.56.59e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M16295P226-12.51013e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P219-6.258e
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.546P191443.26c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.752P21117547c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P2152664.57c

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Número de surcos 3 Tratamiento de superficies Tratamiento de oxidación
Ángulo de torsión 35°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico