(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

High Helix Groove JIS R Tipo Taladro de orificio central CEIR

High Helix Groove JIS R Tipo Taladro de orificio central CEIR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Adecuado para el mecanizado de agujeros centrales de materiales de trabajo viscosos y blandos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CE6.3RI

 
Número de Parte
CE6.3RI
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Diámetro de herramienta (D)(mm) 16 Cuchilla individual, dos cuchillas Doble filo
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
Nominal 6.3XRX16 Longitud total L(mm) 71 l(mm) 17
A Ce Rmax(mm) 20 Rmin(mm) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CE6.3RI de la serie High Helix Groove JIS R Tipo Taladro de orificio central CEIR.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico