(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, tornillo corto, CT-S-PT

Machos de roscar para tubos cónicos: carburo, uso de orificio pasante/orificio ciego, tornillo corto, CT-S-PT
  • Descuento por volumen

· Modelo de grifo: grifo de tubo
· Tipo de hilo: Cono de tubería
· Número de roscas achaflanadas Lcf: 2.5P
· Tipo de material de herramienta: Carburo
· Clase: Ⅱ

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCST02K
TCST04
TCST06
TCST08Q
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Longitud de la pieza de diámetro estándar
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/8-285516.586910.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/4-196219.51191212.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8-19652114111414
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/2-14802718141717

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Carburo
material de trabajo Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Clase Número de surcos 4
A h

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico