(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, +PO (N+PO)

Machos de roscar con punta espiral - acero rápido, uso con orificio pasante, +PO (N+PO)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un punto de derivación adecuado para mecanizado de velocidad media a alta con centros de mecanizado, etc.
[Caracteristicas]
· El diseño óptimo de las roscas permite reducir las cargas de mecanizado en cada cuchilla de mordida, lo que resulta en una reducción del par de mecanizado y una mayor resistencia al desgaste.
[Aplicaciones]
· Puede mecanizarse a una velocidad de 10 a 15 m/min utilizando un centro de mecanizado (se recomienda una alimentación totalmente sincronizada).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PNPQ3.0G
PNPQ3.5H
PNPQ4.0I
PNPQ5.0K
PNPQ6.0M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54691443.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M3.50.6521116547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7521117547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.86013225.54.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162152664.57

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Fundición de acero (SC) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Clase P2 Número de surcos 3
A c

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico