(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar manuales: para roscas a la izquierda, HT (LH)

Machos de roscar manuales: para roscas a la izquierda, HT (LH)
  • Descuento por volumen

Es adecuado para roscar para una instalación simple utilizada para placas de acero delgadas como SPC y SPH y acero dulce de SS400, S20 o menos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TNMQ2.5F5-L
TNMQ8.0J5-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.50.45468.11432.553c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M80.757019-6.2584e

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Toque de la mano Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Clase P2 Dirección roscada Para tornillos izquierdos

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico