(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, NT

Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, NT
  • Descuento por volumen

Grifo de tuerca recta utilizado principalmente para mecanizar tuercas utilizando una máquina de roscar.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NH28.0N

 
Número de Parte
NH28.0N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Nominal M8 Paso, número de subprocesos(mm) 1.25
Hilos de chaflán 24P Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Tap Type Toque de punto
Tipo de agujero Para agujero pasante Revestimiento S / N NA Longitud total (L)(mm) 140
Clase Ⅱb Longitud de la rosca(mm) 40 Diámetro del vástago (Ds)(mm) 6.2
Ancho cuadrado de caña (K)(mm) 5 Longitud de la parte cuadrada del vástago(mm) 8 A n
Número de protuberancias 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NH28.0N de la serie Machos de roscar con punta en espiral - acero rápido, uso de orificio pasante, NT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico