(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de unión tipo 60 ° con ranura de torsión fuerte recubierta de titanio JO-CESV

Herramienta de unión tipo 60 ° con ranura de torsión fuerte recubierta de titanio JO-CESV
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: centrado / avellanado
· Recubrimiento: TiN
· Material de la herramienta: HSS
[Aplicaciones] Centrado (posicionamiento) / biselado de agujeros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
JVCE4.0
JVCE5.0
JVCE6.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
l
(mm)
ℓ2
(mm)
Diámetro de vástago del soporte compatible H
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104X60°37.54.527.5148
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

125X60°43.55.532.51610
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

166X60°48.56.534.52013

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Centrado (Posicionamiento) / Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 60° Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N NA Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico