(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Grifos formadores - recubiertos con TiN, R+V/RV (Números de pieza)

Grifos formadores - recubiertos con TiN, R+V/RV
  • Descuento por volumen

Un rodillo de revestimiento adecuado para roscar acero y materiales no ferrosos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RVP52.6FB

 
Número de Parte
RVP52.6FB
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.452P46G581432.55c

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC)
Tap Type Roll tap Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Número de protuberancias 4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RVP52.6FB de la serie Grifos formadores - recubiertos con TiN, R+V/RV.

Products like this...

Número de Parte
RVP41.2BP
RVP41.4CB
RVP41.4CP
RVP52.6FP
RVP53.0GB
RVP53.0GP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Ancho cuadrado de caña (K)
(mm)
Longitud de la parte cuadrada del vástago
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.20.254P36G44.5-32.55a
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.32P36G45-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M1.40.34P36G45-32.55b
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M2.60.454P46G581432.55c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.52P46G591443.26c
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.54P46G591443.26c

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico