(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador para compuerta submarina 20 ° 30 ° CS-G

Cortador para compuerta submarina 20 ° 30 ° CS-G
  • Descuento por volumen

Un taladro especializado para usar al mecanizar compuertas submarinas (compuertas de túnel) en los troqueles utilizados para el moldeo por inyección de plástico.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CS-G0.52-J
CS-G0.52-LS
CS-G0.53-J
CS-G0.53-LS
CS-G0.62-J
CS-G0.62-LS
CS-G0.63-J
CS-G0.63-LS
CS-G0.72-J
CS-G0.72-LS
CS-G0.73-J
CS-G0.73-LS
CS-G0.82-J
CS-G0.82-LS
CS-G0.83-J
CS-G0.83-LS
CS-G0.92-LS
CS-G0.93-LS
CS-G1.02-J
CS-G1.02-LS
CS-G1.03-J
CS-G1.03-LS
CS-G1.028J
CS-G1.028K
CS-G1.028LS
CS-G1.038J
CS-G1.038K
CS-G1.038LS
CS-G1.52-K
CS-G1.52-LS
CS-G1.53-K
CS-G1.53-LS
CS-G2.02-K
CS-G2.02-LS
CS-G2.03-K
CS-G2.03-LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Nominal Longitud total L
(mm)
Corriente continua
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.5X20°X6570.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.5X20°X61000.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.5X30°X6570.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.5X30°X61000.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.6X20°X6570.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.6X20°X61000.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.6X30°X6570.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.6X30°X61000.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.7X20°X6570.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.7X20°X61000.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.7X30°X6570.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.7X30°X61000.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.8X20°X6570.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.8X20°X61000.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.8X30°X6570.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.8X30°X61000.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060.9X20°X61000.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060.9X30°X61000.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2061X20°X6571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2061X20°X61001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3061X30°X6571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3061X30°X81001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2081X20°X8571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2081X20°X8701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2081X20°X81001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3081X30°X8571
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3081X30°X8701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3081X30°X81001
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2081.5X20°X8701.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2081.5X20°X81001.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3081.5X30°X8701.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3081.5X30°X81001.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2082X20°X8702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2082X20°X81002
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3082X30°X8702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3082X30°X81002

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Otro Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Hoja periférica S / N NA
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA l(mm) 0.5
Numero de flautas 2 A Cp

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico