(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con ranura en espiral - roscado ultrarrápido, uso vertical, serie HFIHS

Machos de roscar con ranura en espiral - roscado ultrarrápido, uso vertical, serie HFIHS
  • Descuento por volumen

Es posible el mecanizado a velocidad ultra alta y se adopta una forma de orificio central para soportar el mecanizado de lubricación interna. También es adecuado para el mecanizado vertical de agujeros ciegos en materiales como el acero al carbono y el acero aleado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFIHSS010N
HFIHSS010O
HFIHSS012N
HFIHSS012O
HFIHSS012P
HFIHSS014O
HFIHSS016O
HFIHSS018O
HFIHSS6.0M
HFIHSS8.0N
HFIHST020O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P412-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P413-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P414-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P414-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P415-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P414-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P414-163m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5100P414-164m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P4112763k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P412-83m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105P514-164m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Ángulo de torsión 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico