(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de flauta espiral - roscado ultrarrápido, uso horizontal, serie HFASP (Números de pieza)

Machos de flauta espiral - roscado ultrarrápido, uso horizontal, serie HFASP
  • Descuento por volumen

Es posible el mecanizado a velocidad ultra alta y se adopta una forma de orificio central para soportar el mecanizado de lubricación interna. Adecuado para agujeros ciegos en fundición de aluminio, para mecanizado transversal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HFASPS010N
HFASPS010O
HFASPS012N
HFASPS012O
HFASPS012P
HFASPS014O
HFASPS016O
HFASPS018O
HFASPS6.0M
HFASPS8.0N
HFASPT020O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P424-10m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P424-10m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P429-12m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P429-12m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P429-12m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P430-12m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P432-16m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5100P437-16m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P419276k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P422-8m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105P537-16m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Número de surcos 3
Ángulo de torsión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico