(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con ranura en espiral - roscado en seco, uso de orificio pasante, serie HDISL

Machos de roscar con ranura en espiral - roscado en seco, uso de orificio pasante, serie HDISL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado de velocidad ultraalta y el mecanizado por neblina o en seco es posible con una forma de orificio pasante lateral adoptada.
· Adecuado para agujeros pasantes en aluminio fundido, se puede usar tanto horizontal como verticalmente, y se puede usar para mecanizado en seco y mecanizado de ultra alta velocidad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HDISLS010N
HDISLS010O
HDISLS012N
HDISLS012O
HDISLS012P
HDISLS014O
HDISLS016O
HDISLS018O
HDISLS6.0M
HDISLS8.0N
HDISLT020O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P430-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P432-163m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5100P437-164m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P4192763k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P422-83m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105P537-164m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Ángulo de torsión 15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico