(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Machos de roscar ranura espiral - roscado en seco, mecanizado de agujeros ciegos, serie HDISP

Machos de roscar ranura espiral - roscado en seco, mecanizado de agujeros ciegos, serie HDISP
  • Descuento por volumen

Es posible el procesamiento en seco y en neblina, y se ha adoptado una forma de orificio pasante central que puede usarse para mecanizado con lubricación interna. También es adecuado para el mecanizado horizontal/vertical de agujeros ciegos en materiales como el acero al carbono y el acero aleado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HDISPS010M
HDISPS010N
HDISPS010O
HDISPS012N
HDISPS012O
HDISPS012P
HDISPS014O
HDISPS016O
HDISPS018O
HDISPS6.0M
HDISPS8.0N
HDISPT020O
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Clase Longitud de la rosca
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago (Ds)
(mm)
Número de surcos A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M10175P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.2575P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M101.575P424-103m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.2582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.7582P429-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.588P430-123m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.595P432-163m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5100P437-164m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M6162P4192763k
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.2570P422-83m
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5105P537-164m

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Cobalt HSS
material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero templado y revenido (25 a 35 HRC) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro fundido (FC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Ángulo de torsión 15°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico