(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CORO-TURN SL, broca de carburo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

570-2C16170CR

 
Número de Parte
570-2C16170CR
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Soporte Longitud total(mm) 170 Peso(kg) 0.4
Diámetro de la broca de corte(mm) 16 Tamaño de acoplamiento(mm) 16 Diámetro mínimo de mecanizado Dm min(mm) 20
Especificaciones Ranura para broca de carburo con vástago cilíndrico, manguito de fácil fijación y puerto de alimentación de aceite incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico