(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Lupa de ajuste

Lupa de ajuste
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de copa
· Ampliación (veces): 10
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Masa (sol): Aproximadamente 80

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LP-32G

Número de Parte
LP-32G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Copa lupa Aumento(veces) 10 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Masa(g) Aproximadamente 80 Características Es una lupa conveniente para diferentes aplicaciones, como el examen y la observación. Es ideal para observación e inspección. Es una lupa grande, brillante y agradable a la vista que le permite ajustar el enfoque de acuerdo con su vista girando el dial.
Material: cuerpo principal Resina ABS, EVA Material: lente Resina acrilica Dimensiones externas(mm) 75ø x H 47 (cuando se almacena)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico