(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa de bolsillo (cuadrada)

Lupa de bolsillo (cuadrada)
  • Descuento por volumen

Dimension externa: W55 x D12 x H57 (cuando está guardado)
Característica: Para bolsos y bolsillos: Esta lupa tiene una movilidad superior, por lo que es práctica para llevarla consigo. Es excelente para transportar y la lente resistente a la suciedad se puede guardar. Esta lupa se creó buscando la simplicidad.
Incluye luz led: No incluido
Aumento: 3.5
Masa: Aproximadamente 25
Material: Lente: Resina acrilica
Material: Cuerpo principal: Resina C ABS
Modelo del Producto: lupa de bolsillo
Escala: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la lupa de bolsillo (cuadrada), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LP-16P

Número de Parte
LP-16P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Aumento(veces) 3.5 Con / sin luz LED NA
Con / sin escala NA Color Marrón Masa(g) Aproximadamente 25
Características Para bolsos y bolsillos: esta lupa tiene una movilidad superior, por lo que es útil para llevar. Es excelente para transportar, y la lente resistente a la suciedad se puede guardar. Esta lupa fue hecha en la búsqueda de la simplicidad. Material: cuerpo principal Resina ABS Material: lente Resina acrilica
Dimensiones externas(mm) W55 x D12 x H57 (cuando está guardado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico