(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616

Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616
  • Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616
  • Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616
  • Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616
  • Descuento por volumen

Alta precisión, D: Relación S = 50:12, termómetro de radiación con marcador láser.
[Características]
· Puede medir hasta 1.500°C
· D: Relación S = 50:1
· Configuración de emisividad cambiable
· Con función de alarma de temperatura de límite superior/inferior
· Se pueden mostrar la temperatura más alta, más baja, promedio y la diferencia de temperatura
· Se puede utilizar el sensor de temperatura del termopar K que se vende por separado
· Producto certificado con marca PS/C (JQA)
[Aplicaciones]
· Gestión de altas temperaturas en acerías y temperaturas anormales en partes motrices como máquinas y motores.
· Control de temperatura de equipos eléctricos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5616

Número de Parte
AD-5616
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -60~1500 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1 (-60°C a + 999.9°C), de lo contrario 1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Distancia al rango de medición (D a S) 50 a 1 Fuente de alimentación Baterías AAA x 2
Duración de la batería Aproximadamente 12 horas (funcionamiento continuo, con pilas alcalinas) Rango de medición: termómetro termopar(°C) -60 - +1,400 (rango de visualización) Precisión de medición: termómetro termopar ± 1% o ± 1°C, lo que sea mayor (precisión de la unidad de termómetro de termopar)
Tiempo de respuesta(Segundo) Aproximadamente 1 (90%) Precisión de medición: termómetro de radiación ± 2% o ± 2°C, lo que sea mayor (-33 a 1,500°C) Ancho(mm) 47
Profundidad(mm) 203 Altura(mm) 197 Ajuste de emisividad 0.10-1.0 se puede configurar en incrementos de 0.01
Accesorio Manual de instrucciones, baterías (para monitor), maletín de transporte Terminal de entrada (sensor de termopar tipo k) Cumple con los productos equivalentes del conector termoeléctrico pequeño Omega de EE. UU. (Tipo SMP) (separación entre el centro de los electrodos planos: 7,9 mm) Marcador láser Clase 2 (JIS C 6802), Longitud de onda del láser: 635-660 nm, Potencia de salida: 1 MW o menos
Características ● Configuración de emisividad variable ● Con función de alarma de temperatura límite superior / inferior ● Posibilidad de visualización de temperatura máxima, mínima, media, diferencial de temperatura Masa(g) 385

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5616 de la serie Termómetro digital portátil - infrarrojo con marcador láser, AD-5616.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico