(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro portátil: infrarrojo con apagado automático, protección IP67 contra polvo/agua

Termómetro portátil: infrarrojo con apagado automático, protección IP67 contra polvo/agua
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Especificación impermeable IP67, lavable con agua.
· El diseño compacto y liviano es convenientemente portátil.
· Rango de medición: -33°C a + 180°C.
· Función de apagado automático.
· Distancia de medición (D): Área de medición (S) = 1: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AD-5617WP

Número de Parte
AD-5617WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de radiación Rango de medición de temperatura(°C) -33~180 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.2 0.2 (-9.8°C a + 180.0°C), de lo contrario 1
Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Distancia al rango de medición (D a S) 1 a 1 Fuente de alimentación LR44 Micro Cell X2
Duración de la batería Aproximadamente 30 horas (uso continuo) Tiempo de respuesta(Segundo) Aproximadamente 1 (90%) Precisión de medición: termómetro de radiación ± 2.5% o ± 2.5°C, lo que sea mayor (para 0°C o más)
Ancho(mm) 18 Profundidad(mm) 82 Altura(mm) 18
Tipo impermeable / a prueba de goteo IP67 Ajuste de emisividad 0.95 fijo Características ● Especificación a prueba de agua IP67, lavable con agua ● Diseño compacto y liviano conveniente para llevar ● Función de apagado automático
Masa(g) 21

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AD-5617WP de la serie Termómetro portátil: infrarrojo con apagado automático, protección IP67 contra polvo/agua.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico