(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Polymaru

Polymaru
  • Descuento por volumen

Nuestro exclusivo paño de pulido abrasivo con abrasivo de partículas finas y cera de pulido impregnada. Pequeños rasguños y suciedad en varios materiales se pueden quitar fácilmente para revivir el brillo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
640-PS-D
640-PS-P
640-PS-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color Tipo de detalles
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

VerdePaño de pulido de cobre
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Paño de pulido de plástico
12 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Paño de pulido de acero inoxidable

Cargando…

  1. 1

Información básica

Uso Pulido a mano Ancho(mm) 125 Longitud(mm) 195
Cantidad de embalaje(Hojas) 2 Características 1 Nuestro exclusivo paño de pulido abrasivo con abrasivo de partículas finas y cera de pulido impregnada. Características 2 Pequeños rasguños y suciedad en varios materiales se pueden quitar fácilmente para revivir el brillo.
Precaución 1 No pulir un producto nuevo o un producto brillante como nuevo. Los rasguños pueden dejarse puliendo. Precaución 2 Tenga cuidado de no pulir demasiado los productos chapados. Precaución 3 No se puede limpiar con agua.
Precaución 4 No pulir artículos mate con "acabado satinado", "acabado mate", etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico