(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT

Machos de roscar con flauta espiral - modelo serie A, revestido en V, A-SFT
  • Descuento por volumen

Gracias a su capacidad estable de expulsión de chips, se puede utilizar con diversos materiales, así como con una amplia gama de regiones y dispositivos de corte. Un grifo en espiral con una ranura en espiral utilizada principalmente para agujeros ciegos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A-SFT-1-1/2-8UN-STD
A-SFT-1-1/4-8UN-STD
A-SFT-1-1/8-8UN-STD
A-SFT-1/2-13UNC-STD
A-SFT-1/2-20UNF-STD
A-SFT-1-3/4-8UN-STD
A-SFT-1-3/8-8UN-STD
A-SFT-1/4-20UNC-STD
A-SFT-1/4-28UNF-STD
A-SFT-1-5/8-8UN-STD
A-SFT-1-7/8-8UN-STD
A-SFT-1-8UNC-STD
A-SFT-2-8UN-STD
A-SFT-3/4-10UNC-STD
A-SFT-3/4-16UNF-STD
A-SFT-3/8-16UNC-STD
A-SFT-3/8-24UNF-STD
A-SFT-5/8-11UNC-STD
A-SFT-5/8-18UNF-STD
A-SFT-5/16-18UNC-STD
A-SFT-5/16-24UNF-STD
A-SFT-7/8-9UNC-STD
A-SFT-7/8-14UNF-STD
A-SFT-7/16-14UNC-STD
A-SFT-7/16-20UNF-STD
A-SFT-9/16-12UNC-STD
A-SFT-9/16-18UNF-STD
A-SFT-M1.4X0.3-OH1
A-SFT-M1.6X0.35-OH1.5
A-SFT-M1.7X0.35-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH1.5
A-SFT-M2X0.4-OH2.5
A-SFT-M2X0.4-OH3.5
A-SFT-M2X0.25-OH1
A-SFT-M2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.25-OH1
A-SFT-M2.2X0.25-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH2
A-SFT-M2.2X0.45-OH3
A-SFT-M2.3X0.4-OH1.5
A-SFT-M2.3X0.4-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH1.5
A-SFT-M2.5X0.35-OH2.5
A-SFT-M2.5X0.45-OH2
A-SFT-M2.5X0.45-OH3
A-SFT-M2.5X0.45-OH4
A-SFT-M2.6X0.45-OH2
A-SFT-M2.6X0.45-OH3
A-SFT-M3X0.5-4-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH2
A-SFT-M3X0.5-OH2-1.5P
A-SFT-M3X0.5-OH3
A-SFT-M3X0.5-OH4
A-SFT-M3X0.35-OH2
A-SFT-M3X0.35-OH3
A-SFT-M3.5X0.6-OH2
A-SFT-M3.5X0.6-OH3
A-SFT-M3.5X0.35-OH2
A-SFT-M3.5X0.35-OH3
A-SFT-M4X0.5-OH2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipos de tornillo Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Hilos de chaflán Tipo de material de herramienta L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Número de surcos Longitud de la rosca
(mm)
Pieza cuadrada de caña (ancho)
(mm)
Pieza cuadrada de caña (longitud)
(mm)
Tapón del depósito de aceite Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 1/2-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6115304382326Disponible8327364
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 1/4-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad180OH5100244381922Disponible8327352
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 1/8-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad180OH597224381720Disponible8327345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/2-13UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad85OH3489323710NA8327300
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unificado1/2-20UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad85OH3489315710NA8327306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 3/4-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6103354512630Disponible8327370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 3/8-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH5115264382124Disponible8327358
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1/4-20UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad62OH3296210.24.57NA8327258
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Unificado1/4-28UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad62OH2296210.24.57NA8327261
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 5/8-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad200OH6115324382630Disponible8327367
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1 7/8-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad225OH6130384512932Disponible8327374
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado1-8UNC-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad160OH588204381518Disponible8327337
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado2-8UN-2.5PAcero al vanadio de alta velocidad225OH6122404513235Disponible8327376
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/4-10UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad105OH458144311114NA8327325
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/4-16UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad105OH358144191114NA8327327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8-16UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad75OH34173195.58NA8327276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado3/8-24UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad75OH34173135.58NA8327282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/8-11UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad95OH45212328912NA8327319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/8-18UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad95OH35212317912NA8327321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16-18UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad70OH3376.131758NA8327267
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado5/16-24UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad70OH3376.131358NA8327270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado7/8-9UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad115OH563174341316NA8327331
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado7/8-14UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad115OH463174221316NA8327333
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado7/16-14UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad80OH348832269NA8327291
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado7/16-20UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad80OH348831569NA8327294
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado9/16-12UNC-2.5PAcero en polvo de alta velocidad90OH44810.5325811NA8327312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Unificado9/16-18UNF-2.5PAcero en polvo de alta velocidad90OH34810.5317811NA8327315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.40.32.5PAcero en polvo de alta velocidad34OH1-3262.55NA8325234
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.60.352.5PAcero en polvo de alta velocidad36OH1.5-3272.55NA8325239
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM1.70.352.5PAcero en polvo de alta velocidad36OH1.5-3282.55NA8325244
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.42.5PAcero en polvo de alta velocidad40OH1.510323.22.55NA8325249
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.42.5PAcero en polvo de alta velocidad40OH2.510323.22.55NA8325630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.42.5PAcero en polvo de alta velocidad40OH3.510323.22.55NA8325631
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM20.252.5PAcero en polvo de alta velocidad40OH110323.22.55NA8325250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM20.252.5PAcero en polvo de alta velocidad40OH210323.22.55NA8325632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.20.252.5PAcero en polvo de alta velocidad42OH111323.62.55NA8325253
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.20.252.5PAcero en polvo de alta velocidad42OH211323.62.55NA8325636
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.20.452.5PAcero en polvo de alta velocidad42OH211323.62.55NA8325252
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.20.452.5PAcero en polvo de alta velocidad42OH311323.62.55NA8325634
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

MetroM2.30.42.5PAcero en polvo de alta velocidad42OH1.512323.62.55NA8325254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.30.42.5PAcero en polvo de alta velocidad42OH2.512323.62.55NA8325638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.352.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH1.513323.62.55NA8325262
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.352.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH2.513323.62.55NA8325642
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.452.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH213323.62.55NA8325259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.452.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH313323.62.55NA8325640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.50.452.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH413323.62.55NA8325641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.452.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH213323.62.55NA8325264
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM2.60.452.5PAcero en polvo de alta velocidad44OH313323.62.55NA8325644
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH3194343.26NA8325900
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH2194343.26NA8325269
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.51.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH2194343.26NA8326711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH3194343.26NA8325650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.52.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH4194343.26NA8325651
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.352.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH2194343.26NA8325272
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM30.352.5PAcero en polvo de alta velocidad46OH3194343.26NA8325652
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.62.5PAcero en polvo de alta velocidad48OH220434.83.26NA8325276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.62.5PAcero en polvo de alta velocidad48OH320434.83.26NA8325654
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.352.5PAcero en polvo de alta velocidad48OH220434.83.26NA8325279
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM3.50.352.5PAcero en polvo de alta velocidad48OH320434.83.26NA8325655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

MetroM40.52.5PAcero en polvo de alta velocidad52OH221535.647NA8325286

Cargando…

Información básica

Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Acero para herramientas (antes del endurecimiento de SKD) / Fundición de acero (SC) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de torsión(°) 45
Saliente NA Detalles de revestimiento V recubierto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico