(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Taladro central de doble cabezal 60 ° 581

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

0581-001.250

Número de Parte
0581-001.250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 118 Diámetro de la cuchilla (d1)(mm) 1.25
material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS
Revestimiento S / N NA Longitud total L1(mm) 31.5 diámetro de la cuchilla d2(mm) 3.15
Estándar DIN333

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 0581-001.250 de la serie Taladro central de doble cabezal 60 ° 581.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico