(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1680

Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1680

[Caracteristicas]
· Fresa de hoja de carburo cementado ideal para mecanizar materiales de trabajo que no sean hierro fundido, cobre, acero inoxidable y aluminio.
· Lubrica internamente utilizando el orificio central, lo que permite una extracción confiable de las virutas de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1680-022.000
1680-024.000
1680-025.000
1680-026.000
1680-028.000
1680-030.000
1680-032.000
1680-034.000
1680-036.000
1680-038.000
1680-040.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)

28 Días o más

2222616020110+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2422618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2522618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2622618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2825618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

3025618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

3225620032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

3425620032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

3625820032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

3825820032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

4025820032140+0.021~+0.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento A Suministro interno de aceite Disponible
Detalles de revestimiento TiAℓN Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico