(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1683

Escariadores rectos de carburo - con cuchillas para uso en agujeros pasantes, 1683

[Caracteristicas]
· Ideal para mecanizar acero utilizando escariadores con cuchillas cermet.
· El refrigerante se suministra a través del vástago, lo que ayuda a lograr una extracción confiable de las virutas de corte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1683-022.000
1683-024.000
1683-025.000
1683-026.000
1683-028.000
1683-030.000
1683-032.000
1683-034.000
1683-036.000
1683-038.000
1683-040.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud debajo del cuello l2
(mm)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla
1 Pieza(s)

28 Días o más

2222616020110+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2422618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2522618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2622618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

2825618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

3025618025124+0.017~+0.009
1 Pieza(s)

28 Días o más

3225620032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

3425620032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

3625820032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

3825820032140+0.021~+0.012
1 Pieza(s)

28 Días o más

4025820032140+0.021~+0.012

Cargando…

  1. 1

Información básica

Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Suministro interno de aceite Disponible
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles del material Cermet

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico