(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Corto 4 flautas RF100U 3731

Molino de extremo de plomo desigual de uso múltiple Corto 4 flautas RF100U 3731
  • Descuento por volumen

Con un cable desigual (2 o más ángulos de torsión diferentes) se reduce la resonancia, se reducen las vibraciones o el ruido durante el mecanizado, se logra una buena superficie de acabado y una vida útil del producto mucho más larga. Los vástagos incluyen pisos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3731-006.000
3731-008.000
3731-010.000
3731-012.000
3731-014.000
3731-016.000
3731-018.000
3731-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

610654185.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

812858227.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10141066269.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121612732811.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141814753013.2
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

162216823415
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

182418843617
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

202620924219

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527K Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico