(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo de bola de uso múltiple largo 4-flauta 3043

Molino de extremo de bola de uso múltiple largo 4-flauta 3043
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. Adecuado para el procesamiento de superficies curvas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3043-003.000
3043-004.000
3043-005.000
3043-006.000
3043-008.000
3043-010.000
3043-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7533201.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7544252
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7555302.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7566303
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10088404
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1001010405
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1501212456

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 4 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico