(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple largo 3 flautas 3680

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple largo 3 flautas 3680
  • Descuento por volumen

Adecuado para mecanizar ranuras profundas o en ubicaciones profundas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3680-003.000
3680-004.000
3680-005.000
3680-006.000
3680-008.000
3680-010.000
3680-012.000
3680-016.000
3680-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

337520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

447525
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

557530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

667530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8810040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121215045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161615065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202015065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico