(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple largo 2 flautas 3021

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple largo 2 flautas 3021
  • Descuento por volumen

Adecuado para mecanizar ranuras profundas o en ubicaciones profundas

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3021-003.000
3021-004.000
3021-005.000
3021-008.000
3021-010.000
3021-012.000
3021-014.000
3021-014.001
3021-016.000
3021-018.000
3021-018.001
3021-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

337520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

447525
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

557530
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8810040
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101010040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121215045
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141415045
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141615065
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

161615065
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

181815065
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

182015065
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

202015065

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar G.S. Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico