(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo cuadrado para todo uso Regular 4-Flauta 3649

Molino de extremo cuadrado para todo uso Regular 4-Flauta 3649
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. Adecuado para mecanizado de superficies laterales.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3649-002.000
3649-003.000
3649-003.500
3649-004.000
3649-004.500
3649-005.000
3649-006.000
3649-007.000
3649-008.000
3649-009.000
3649-010.000
3649-012.000
3649-014.000
3649-014.001
3649-016.000
3649-018.000
3649-018.001
3649-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26577
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36578
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.565710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

465711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.565711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

565713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

665713
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

786316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9107219
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10107222
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14148326
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16169232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18189232
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182010438
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202010438

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico