(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple corto 3-flauta 3558

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple corto 3-flauta 3558
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos. Excelente rentabilidad. con el mismo precio que las cuchillas de 2 flautas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3558-002.000
3558-003.000
3558-004.000
3558-005.000
3558-006.000
3558-007.000
3558-008.000
3558-009.000
3558-010.000
3558-012.000
3558-014.000
3558-016.000
3558-018.000
3558-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

78588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88589
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9106610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12127312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14147514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16168216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18188418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20209220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527K Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico