(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple corto 2-flauta 3633

Molino de extremo cuadrado de uso múltiple corto 2-flauta 3633
  • Descuento por volumen

El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta materiales endurecidos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3633-002.000
3633-003.000
3633-004.000
3633-005.000
3633-006.000
3633-008.000
3633-010.000
3633-012.000
3633-014.000
3633-016.000
3633-018.000
3633-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26503
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36504
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

66547
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

88589
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10106611
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12127312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14147514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16168216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18188418
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20209220

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527K Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico