(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas sólidas de carburo - broca para trabajos pesados, 5 XD RT100HF 8521

Brocas sólidas de carburo - broca para trabajos pesados, 5 XD RT100HF 8521
  • Descuento por volumen

El revestimiento de alta dureza de 5.500 HV y la forma resistente de la cuchilla logran una larga vida útil y una perforación de agujeros de alta precisión para aleaciones a base de titanio y níquel.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
8521-003.000
8521-003.100
8521-003.170
8521-003.200
8521-003.250
8521-003.300
8521-003.400
8521-003.500
8521-003.570
8521-003.600
8521-003.700
8521-003.800
8521-003.900
8521-003.970
8521-004.000
8521-004.100
8521-004.200
8521-004.300
8521-004.370
8521-004.400
8521-004.500
8521-004.600
8521-004.650
8521-004.700
8521-004.760
8521-004.800
8521-004.900
8521-005.000
8521-005.100
8521-005.160
8521-005.200
8521-005.300
8521-005.400
8521-005.500
8521-005.550
8521-005.560
8521-005.600
8521-005.700
8521-005.800
8521-005.900
8521-005.950
8521-006.000
8521-006.100
8521-006.200
8521-006.300
8521-006.350
8521-006.400
8521-006.500
8521-006.600
8521-006.700
8521-006.750
8521-006.800
8521-006.900
8521-007.000
8521-007.100
8521-007.140
8521-007.200
8521-007.300
8521-007.400
8521-007.500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

32866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.12866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.172866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.22866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.252866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.32866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.42866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.52866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.572866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.62866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.72866636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.83674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.93674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.973674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

43674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.13674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.23674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.33674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.373674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.43674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.53674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.63674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.653674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.73674636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.764482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.84482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.94482636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

54482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.14482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.164482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.24482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.34482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.44482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.54482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.554482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.564482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.64482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.74482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.84482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.94482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.954482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

64482636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.15391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.25391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.355391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.45391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.55391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.65391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.75391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.755391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.85391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.95391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

75391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.15391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.145391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.25391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.35391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.45391836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.55391836

Cargando…

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Otro
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 140
Estándar DIN6537L Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7
Tolerancia del diámetro del vástago h6 Detalles de revestimiento Y

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico