(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de plomo desigual 4-Flauta regular para acero blando RF100F 3629

Fresa de extremo de plomo desigual 4-Flauta regular para acero blando RF100F 3629
  • Descuento por volumen

Tiene un ángulo de torsión fuerte y una excelente nitidez, lo que lo hace ideal para materiales viscosos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3629-004.000
3629-005.000
3629-006.000
3629-008.000
3629-010.000
3629-012.000
3629-016.000
3629-020.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411457183.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513557184.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613657215.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819863277.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221072329.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612833811.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216924415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2038201045419

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Ángulo de torsión (θ) Plomo variable
Material de la herramienta Carburo Estándar DIN6527L Detalles de revestimiento FIRE
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico