(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de alta precisión Cuello largo Radio de 2 flautas GF500T 3865

Molino de extremo de bola de alta precisión Cuello largo Radio de 2 flautas GF500T 3865
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Molino de extremo de bola de cuello largo (carburo)
· Recubrimiento: FUEGO
· Material de la herramienta: carburo
· Ángulo de torsión: 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3865-006.000
3865-008.000
3865-010.000
3865-012.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Radio de esquina r
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

804566265.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

1006588277.6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

120701210389.6
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12075121241011.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota de cuello largo Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico